??
CAD-Modellauswahl
K0635.14308
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0635 - Arretierbolzen ohne Bund
Stückliste
K0635.14308
BESTKIPP
Bestellnummer
K0635.14308
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
Arretierstift nicht gehärtet
FORM
Form
U
AUSF
Ausführung
mit Kontermutter
POS
Position
D
Durchmesser
8 mm
D1
Gewinde
M 16 x 1,5
D4
Durchmesser
28 mm
L
Länge
72 mm
L1
Länge
36 mm
H
Höhe
8 mm
SW
Schlüsselweite
24 mm
F
Fase 30°
2.3 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
15 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
35 N
GEW
Gewicht ca.
0.0670 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245016723
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions